Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R414007369

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série AV03-EP R414007369

Product Description

AV03-EP-005-060-420-SD0P

Modelo
Válvula de regulagem de pressão com comando prévio
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
11 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tensão de acionamento DC
24 V
Histerese
< 0,05 bar
Local de montagem
À escolha
Consumo de corrente máx.
220 mA
Tipo de proteção
IP65
Conexão elétrica
M12
Conexão elétrica
de 5 pinos
Conexão elétrica
Código A
Saída de valor real
4 ... 20 mA
Entrada de valor teórico
4 ... 20 mA
Precisão de repetibilidade
< 0,04 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
6 bar
Ar de comando exaustão de ar
com completa exaustão de ar do ar de comando
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³

Documentação e desenhos