Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R414007359

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série AV03-EP R414007359

Product Description

AV03-EP-005-100-SER-CL1P

Modelo
Válvula de regulagem de pressão com comando prévio
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
11 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tensão de acionamento DC
24 V
Histerese
< 0,2 bar
Local de montagem
À escolha
Consumo de corrente máx.
120 mA
Tipo de proteção
IP65
Precisão de repetibilidade
< 0,18 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Ar de comando exaustão de ar
com escape captado do ar de comando
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Peso
0.16 kg
Material de caixa
Poliarilamida
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno

Documentação e desenhos