AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série ED02 R414001197

Product Description

ED02-000-V10-010-1M12A

B10
Modelo
válvula de assento
Certificados
Declaração de conformidade CE
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/8, 1/8 NPT
conexão de ar comprimido saída
1/8 NPT, G 1/8
Fluido
Ar comprimido
Fluxo nominal Qn
120 l/min
comando
analógico
Tensão de acionamento DC
24 V
Histerese
< 0,01 bar
Local de montagem
±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Ondulação superior admissível
5%
Consumo de corrente máx.
300 mA
Tipo de proteção
IP65
Conexão elétrica
por conexão de sinal
conexão de sinal
entrada e saída
conexão de sinal
Conector
conexão de sinal
M12
conexão de sinal
de 5 pinos
Saída de valor real
0 ... 10 V
Entrada de valor teórico
0 ... 10 V
Variedade de regulagem de pressão min.
0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
-1 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C

Características

  • Design compacto
  • Dinâmica e alta precisão de controle
  • Adequado para diversas aplicações
  • Manifold integrado sem placa de base adicional

Documentação e desenhos