Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412029132

AVENTICS™ Dew point sensor DS1 R412029132

Product Description

O sensor de ponto de orvalho de pressão Aventics DS1 é um instrumento altamente confiável e preciso projetado para medir a temperatura do ponto de orvalho em sistemas de ar comprimido. Este sensor desempenha um papel crucial na garantia da qualidade do ar dentro dos sistemas pneumáticos, detectando o teor de umidade. Ao fornecer dados precisos e em tempo real, o DS1 ajuda a prevenir problemas relacionados à umidade, como corrosão, congelamento e mau funcionamento de ativos. Seu design compacto e fácil integração aos sistemas existentes o tornam uma escolha ideal para manter o desempenho ideal e a longevidade dos componentes pneumáticos. O Aventics DS1 é essencial para aplicações que exigem rigorosos padrões de qualidade do ar, ajudando a melhorar a eficiência geral do sistema e a qualidade do produto.

Área de medição mín.
-20 °Ctd
Área de medição máx.
50 °Ctd
Precisão
± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
50 bar
Tensão↩de operação
24 V CC, 10-30 V DC
Tipo de proteção
IP65
Certificados
EMV in according with DIN EN 61326-1
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Nota
ideal 0...50 °C
Área de visualização
TFT 1.8"
Área de visualização
- 20 ... 50 °C
Conexão elétrica tipo
2x Tomada
Conexão elétrica tamanho
M12
Conexão elétrica número de polos
de 5 pinos
PC Conexão
Modbus-RTU Interface (RS 485)
Sinal de saída
4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd
Carga para salida analógica
< 500
Peso
0.408 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro (PA 66 GF)

Características

  • Ideal para todos os tipos de secadores de ar comprimido com diferentes faixas de medição, como –80...+20 °Ctd; –20...+50 °Ctd
  • Elemento do sensor resistente à condensação
  • Estabilidade a longo prazo e resistência à deriva
  • Medição independente de gás, adequada também para outros gases não corrosivos
  • Tempo de ajuste rápido, especialmente no caso de entrada de umidade
  • Grau de proteção IP65
  • Saída com interface analógica de 4...20 mA e Modbus RTU (RS 485)
  • Modbus TCP PoE (Ethernet)
  • Valores medidos disponíveis em várias unidades, ponto de orvalho de pressão [°Ctd],temperatura [°C], umidade absoluta [%rh], umidade relativa [g/m³], grau de umidade [g/kg], teor de umidade V/V [ppmV/V], pressão parcial do vapor de água [hPa], ponto de orvalho atmosférico [°Ctd.atm]

Documentação e desenhos