Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412028895

AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028895

Product Description

ST6-IO-K02U-030-SM

Conexão elétrica tipo
extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica número de polos
De 4 pinos
Cabo
com cabo
Comprimento do cabo
2 m
Largura da ranhura
ranhura 6 mm
Tensão↩de operação
13-30 V DC
Precisão de repetibilidade área de medição máx.
typ. 0,05 mm @25°C
Sinal de saída
0 - 10 V DC, IO-Link
Certificados
UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Resolução IO-Link typ.
0,01 mm
Resolução analógico typ.
0,014 mm
Desvio da linearidade
0,3 mm
Velocidade de leitura
1 m/s
Material
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material revestimento de cabo
Poliuretano

Características

  • Posicione o feedback dentro de uma faixa de medição fixa de até 50 mm
  • Ligação de ES (medição de posição, 8 pontos de comutação, função de diagnóstico do atuador)
  • Design compacto
  • Dados do diagnóstico do atuador: velocidade do pistão, curso do pistão, intensidades do campo magnético etc.
  • Para todos os slots T de 6 mm mais usados

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos

Documentação e desenhos