Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412028879

AVENTICS™ Acoplamento de fecho, Série CP1 R412028879

Product Description

CP1-S-NW7,2-G014-EX

Conexão D
NW 7,2
Conexão G
G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Largura Nominal NW
7.2 mm
Fluxo nominal Qn
1500 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
90 °C
Fluido
Ar comprimido
Unidade de fornecimento
2 Peça
Peso por peça
0.068 kg
Material de caixa
Latão
Material manga de destravamento
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material conexão
Latão

Características

  • Qn = 3.200 l/min

Documentação e desenhos