Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412028657

AVENTICS™ Y-Conector de encaixe, série CON-AP R412028657

Product Description

CON-AP-FS-M12-5-MS-M12-3-MS-M12-2

Blindagem
não blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Corrente, máx.
4:00 AM
Tipo de proteção
IP67
Tensão↩de operação
60 V DC / 110 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2, tipo
Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 2, codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 3, tipo
Conector
Conexão elétrica 3, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 3, número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica 3, codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Material de caixa
Poliuretano

Documentação e desenhos