AVENTICS-R412027887

AVENTICS™ Unidade de lubrificação R412027887

Product Description

FRONT LUBE UNIT 080-100

Para a série
CCL-IS
Ø De pistão
80 mm, 100 mm
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Material de caixa
Alumínio, anodizado
Vedação da haste do pistão
Elastômero de poliéster
Separador
Elastômero de poliéster

Características

  • Ø 32 mm a 320 mm
  • Para as séries PRA, TRB, CCL-IS, IST

Documentação e desenhos