AVENTICS-R412027822

AVENTICS™ Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 R412027822

Product Description

CM1-AB7-050-AISI316-ISO15552

Versão
Modelo resistente à corrosão, adequado para aplicações de engenharia mecânica robusta, com mancal rígido
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
50 mm
Mancal articulado-Ø
12 mm
Material de caixa
Aço inoxidável
Material de parafusos
Aço inoxidável