AVENTICS-R412027818

AVENTICS™ Contra-mancal, Série MP4-HD R412027818

Product Description

CM1-MP4-100-AL-FO-AN-ISO15552

Versão
Modelo resistente à corrosão, adequado para aplicações de engenharia mecânica robusta, para fixação em U MP2 e AB3
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
100 mm
Material
Alumínio
Material de parafusos
Aço inoxidável

Documentação e desenhos