AVENTICS-R412027808

AVENTICS™ Munhão traseiro AB3, Série CM1 R412027808

Product Description

CM1-AB3-063-ST-ZN-RPC-IS

Versão
Modelo: tipo de construção ISO
Para a série
RPC
Diâmetro do pistão
63 mm
Material de caixa
aço zincado

Documentação e desenhos