AVENTICS™ Munhão traseiro AB3, Série CM1 R412027807

Product Description

CM1-AB3-050-ST-ZN-RPC-IS

Versão
Modelo: tipo de construção ISO
Para a série
RPC
Diâmetro do pistão
50 mm
Material de caixa
aço zincado