AVENTICS™ Munhão traseiro AB3, Série CM1 R412027805

Product Description

CM1-AB3-032-ST-ZN-RPC-IS

Versão
Modelo: tipo de construção ISO
Para a série
RPC
Diâmetro do pistão
32 mm
Material de caixa
aço zincado