AVENTICS-R412027473

AVENTICS™ Suporte de mancal AB7-BV, Série CM1 R412027473

Product Description

CM1-AB7-050-GD-AL-ISO15552

Para a série
com mancal rígido
Versão
com mancal rígido
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
50 mm
Mancal articulado-Ø
12 mm
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de parafusos
aço zincado

Documentação e desenhos