AVENTICS-R412027403

AVENTICS™ Munhão traseiro MP2-BV, Série CM1 R412027403

Product Description

CM1-MP2-040-GD-AL-ISO15552

Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
40 mm
Mancal articulado-Ø
12 mm
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de parafusos
Aço

Documentação e desenhos