AVENTICS-R412027211

AVENTICS™ Válvula de segurança 5/2 vias, Série SV01 R412027211

Product Description

SV01-5/2XX-SR-24DC-I-SC-PD-N018-FC-PNP

B10
acionamento
elétrico
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
1/8 NPT
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Normas
ISO 13849-1, Categoria 4, Performance level: e (atingível)
Tipo de construção válvula
Válvula de deslizamento dupla
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entrada
1/8 NPT
Consumo de corrente DC
1.5 W
Pressão de operação mín. interno
3 bar
Pressão de operação máx interno
10 bar
Pressão de operação mín. externo
0 bar
Pressão de operação máx externo
10 bar
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
4 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
4 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm

Características

  • Resposta rápida para tempo de acionamento mínimo
  • Sensores de posição para monitoramento de falha na válvula
  • Faixa de pressão: 3 bar a 10 bar
  • Alimentação piloto interna e externa como padrão
  • Categoria 4 nível de desempenho "e" de acordo com ISO 13849-1

Documentação e desenhos