Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412027179

AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, Ethernet R412027179

Product Description

AF2-AS2-ETH-G038-CON

Nota
Servidor web integrado, conexão 48 VDC através de corrente através de Ethernet, Sem fixação
tamanho
AS2
Princípio de comutação
Princípio de medição de fluxo: calorimétrico
Relatório
Ethernet, TCP/IP, OPC UA, MQTT
Fluxo nominal Qn mín., padrão
5 l/min
Fluxo nominal Qn, estándar máx.
1060 l/min
Fluxo nominal Qn, mín., estendido
1060 l/min
Fluxo nominal Qn, máx., estendido
1590 l/min
Conexão de ar comprimido
G 3/8
Certificados
Declaração de conformidade CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Árgon, Nitrogênio, Dióxido de carbono
Largura dos poros do filtro
5 µm
Display
OLED
Área de visualização
l/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Área de visualização
bar, psi
Área de visualização temperatura
°C, °F
Conexão elétrica 2, tipo
Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos
De 8 pinos
Sinal de saída
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado
Consumo de corrente máx.
5 W

Características

  • Sensor de fluxo compatível com IIoT
  • Adequado para aplicações padrão
  • Fácil de montar e operar
  • Tamanho pequeno para uso ideal do espaço de instalação
  • Visor OLED colorido e giratório
  • Mede vazão, pressão e temperatura
  • Fácil integração em unidades de manutenção ou como versão autônoma
  • Registrador de dados integrado
  • Opções de comunicação: I/O-link e Ethernet

Documentação e desenhos