Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412027175

AVENTICS™ Sensor, Série ST6 R412027175

Product Description

ST6-R2-K05U-030 ATEX 3GD

Montagem direta para série
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montagem indireta para série
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Largura da ranhura
Ranhura em T 6 mm
Cabo
com cabo
Tipo de contato
Reed
Tensão de operação CC, mín.
5 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Tensão de operação CA, mín.
5 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.
30 V AC
Certificados
ATEX, Declaração de conformidade CE, RoHS
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Freqüência de comutação máx.
400 Hz
Conexão elétrica 2, tipo
extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos
De 2 pinos
Resistência ao choque
30 g / 11 ms
Resistência a vibrações
10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L
5 m
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material revestimento de cabo
Poliuretano
Material parafuso de blocagem
Aço inoxidável

Características

  • Sensores universais para porca padronizada de 6 mm
  • Fixação por cima na porca (fixação tipo "drop-in")
  • Ampla gama de versões com conexões e comprimentos de linha diferentes
  • Parafuso de montagem combinado, sextavado com ranhura
  • Versões ATEX disponíveis
  • Versões disponíveis para temperatura baixa e elevada

Documentação e desenhos