Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412026802

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R412026802

Product Description

AVENTICS série CON-RD oferece conectores de plugue redondos para automontagem, além de plugue de terminação para fieldbus, adaptadores e conectores Y, e ainda tampas de proteção IP.

Modelo
Conector redondo
Tipo de conexão
Conexão IDC
Cabo conectável Ø mín.
4 mm
Cabo conectável Ø máx.
8 mm
Relatório
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK
Norma conexão elétrica
blindado, EN 61076-2-101
Certificados
RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corrente, máx.
1.75 A
Número de condutores
4
Tipo de proteção
IP67
Tensão↩de operação
48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo
Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código D
Saída de cabo
angular
Peso
0.047 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
borracha de cloropreno

Características

  • Conectores de plugue redondos para automontagem
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adaptador de conector de plugue redondo

Documentação e desenhos