Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412026789

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R412026789

Product Description

AVENTICS série CON-RD oferece conectores de plugue redondos para automontagem, além de plugue de terminação para fieldbus, adaptadores e conectores Y, e ainda tampas de proteção IP.

Modelo
Conector redondo
Tipo de conexão
Conexão IDC
Cabo conectável Ø mín.
2.5 mm
Cabo conectável Ø máx.
5.1 mm
Norma conexão elétrica
IEC 61076-2-104
Certificados
RoHS
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corrente, máx.
4:00 AM
Número de condutores
4
Tipo de proteção
IP67
Tensão↩de operação
48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo
Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M8x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Material de caixa
Zinco moldado a pressão

Características

  • Conectores de plugue redondos para automontagem
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adaptador de conector de plugue redondo

Documentação e desenhos