Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412026337

AVENTICS™ Acoplamento de segurança, Série CP2 R412026337

Product Description

CP2-S-NW7,4-G014-EX

Conexão G
G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Largura Nominal NW
7.4 mm
Fluxo nominal Qn
1800 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
100 °C
Fluido
Gases neutros, Ar comprimido
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso por peça
0.123 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
borracha natural / borracha de butadieno
Material conexão
Aço

Características

  • Giro de 360° mesmo sob pressão
  • 1.800 Nl/min
  • –20 °C a +100 °C
  • ISO 4414 e DIN EN 983
  • Sem silicone

Documentação e desenhos