Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412026165

AVENTICS™ Sensor, Série SC4 R412026165

Product Description

SC4-PN-M08U-030

Montagem direta para série
RTC, MSN, MSC, TWC, SSI, GPC, PRA, UPG
Largura da ranhura
ranhura C 4 mm
Cabo
com cabo
Tipo de contato
eletrônico PNP
Tensão nominal, estado ligado
< 10 mA
Corrente de repouso (sem carga)
< 4 mA
Histerese
0,4 mT
Certificados
Declaração de conformidade CE, UL (Underwriters Laboratories), cULus
Tipo de proteção
IP65, IP67
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Queda de tensão U com Imax
≤ 2,5 V
Corrente de comutação DC, máx.
0.1 A
Freqüência de comutação máx.
1000 Hz
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Lógica de comutação
NO (contato de trabalho)
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica
Conector
Conexão elétrica
M8
Número de polos
De 3 pinos
Conexão elétrica
com parafuso recartilhado
Tensão de operação CC, mín.
10 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Resistência a curto-circuito
Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque
30 g / 11 ms

Características

  • Calha em C de 4 mm
  • Tipo de contato: PNP, NPN
  • Certificação UL

Documentação e desenhos