AVENTICS™ Sensor, Série SC4 R412026162

Product Description

SC4-PN-K03U-030

Montagem direta para série
SSI, MSN, PRA, UPG, MSC, GPC, TWC, RTC
Largura da ranhura
ranhura C 4 mm
Cabo
com cabo
Tipo de contato
eletrônico PNP
Tensão nominal, estado ligado
< 10 mA
Corrente de repouso (sem carga)
< 4 mA
Histerese
0,4 mT
Certificados
UL (Underwriters Laboratories), cULus, Declaração de conformidade CE
Tipo de proteção
IP65, IP67
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Queda de tensão U com Imax
≤ 2,5 V
Corrente de comutação DC, máx.
0.1 A
Freqüência de comutação máx.
1000 Hz
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Lógica de comutação
NO (contato de trabalho)
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica
extremidades de cabos abertas
Número de polos
De 3 pinos
Tensão de operação CC, mín.
10 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Resistência a curto-circuito
Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque
30 g / 11 ms
Resistência a vibrações
10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L
3 m

Características

  • Calha em C de 4 mm
  • Tipo de contato: PNP, NPN
  • Certificação UL