Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412025666

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 R412025666

Product Description

CB1-RPC-040-ST6

Para a série
RPC
Cilindro-Ø mín.
40 mm
Cilindro-Ø máx.
40 mm
Material de caixa
Polioximetileno, Alumínio
Peso
0.011 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos