Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412023459

AVENTICS™ Sensores, Série ST4-2P R412023459

Product Description

ST4-IO-M12R-030-2P

Montagem direta para série
PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montagem indireta para série
MNI, CSL-RD, ICM
Largura da ranhura
ranhura C 4 mm
Variante
IO-Link, 2 pontos de comutação
Quantidade dos pontos de comutação
2
Cabo
com cabo
Tipo de contato
eletrônico PNP
Sinal de saída
IO-Link
Histerese
1 mT
Certificados
RoHS
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
75 °C
Abrangência da detecção máx.
50 mm
Queda de tensão U com Imax
≤ 2,2 V
Lógica de comutação
NO (contato de trabalho)
Área de visualização
2 LED
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica 2, tipo
M12x1, Conector
Conexão elétrica 2, número de polos
De 4 pinos
Tensão de operação CC, mín.
12 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Resistência a curto-circuito
Proteção contra ruptura de arame, Resistência a curto-circuito, Proteção contra inversão de polaridade, Supressão de impulso de ativação
Resistência ao choque
30 g / 11 ms
Resistência a vibrações
10 - 55 Hz, 1 mm

Características

  • Um sensor para dois pontos de comutação
  • Duas saídas de switch 2x PNP fazem contato
  • Somente uma ranhura em C atribuída
  • I/O-Link
  • Metade do esforço para montagem e cabeamento
  • Programação precisa e intuitiva dos pontos de comutação

Documentação e desenhos