AVENTICS-R412022849

AVENTICS™ Sensor, Série ST6 R412022849

Product Description

ST6-NP-K03U-030

B10
Montagem direta para série
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montagem indireta para série
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Largura da ranhura
Ranhura em T 6 mm
Cabo
com cabo
Tipo de contato
NPN
Tensão nominal, estado ligado
< 30 mA
Corrente de repouso (sem carga)
< 8 mA
Histerese
≥ 0,2 mT
Certificados
Declaração de conformidade CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteção
IP65, IP67, IP69K
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Queda de tensão U com Imax
≤ 2,5 V
Corrente de comutação DC, máx.
0.13 A
Freqüência de comutação máx.
1000 Hz
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Lógica de comutação
NO (contato de trabalho)
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica 2, tipo
extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos
De 3 pinos
Tensão de operação CC, mín.
10 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Resistência a curto-circuito
resistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque
30 g / 11 ms
Resistência a vibrações
10 - 55 Hz, 1 mm

Características

  • Sensores universais para porca padronizada de 6 mm
  • Fixação por cima na porca (fixação tipo "drop-in")
  • Ampla gama de versões com conexões e comprimentos de linha diferentes
  • Parafuso de montagem combinado, sextavado com ranhura
  • Versões ATEX disponíveis
  • Versões disponíveis para temperatura baixa e elevada

Documentação e desenhos