Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412022591

AVENTICS™ Kit de extensão, placa de combinação, Série AV R412022591

Product Description

ERWEITERUNGSSATZ AV03-SUPPLYPLATE

Modelo
Placa básica
Tipo
Placa de alimentação, conexão 1, ↩Canal de separação da pressão 1/3/5
Conexão de ar comprimido entrada
Ø 3/8"
Conexão de comando
Ø 3/8"
Modelo do sistema da válvula
Multipino
Lote de fornecimento
Módulo de combinação, placa final direita AV05, parafusos e vedação
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de nitrila

Documentação e desenhos