Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412022357

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 R412022357

Product Description

CB1-167-025-025-ST6

Para a série
167
Cilindro-Ø máx.
25 mm
Material de caixa
Alumínio
Lote de fornecimento
1 Peça
Peso
0.01 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos