Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412021691

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R412021691

Product Description

CON-RD-MA-M12-5-2000-PUR-OW-5

Modelo
Conector redondo
Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
48 V DC
Tensão de operação CC, máx.
48 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo 1
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Conexão elétrica 2, tipo
extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos
de 5 pinos
Número de condutores
5
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
2 m
próprio para correntes progressivas
próprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.
50 mm
Tipo de proteção
IP68
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corrente, máx.
4 A
Seção transversal de fio
0.34 mm²
Cabo-Ø
5 mm
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.8 Nm
Peso
0.093 kg

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Documentação e desenhos