Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412021686

AVENTICS™ Y-Conector de encaixe, série CON-RD R412021686

Product Description

CN02-2X08FHR-12MER-3U150

Tensão de operação CA máx.
48 V DC
Tensão de operação CC, máx.
48 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo 1
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2, tipo
Tomada
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M8x1
Conexão elétrica 2, número de polos
De 3 pinos
Conexão elétrica 2, codificação
Código A
Saída de cabo 2
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Comprimento do cabo
10.5 m
Raio de flexão mín.
1.25 mm
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Seção transversal de fio
0.25 mm²
Cabo-Ø
4.1 mm
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.8 Nm
Peso
0.064 kg
Weight
0.064 kg

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Documentação e desenhos