AVENTICS-R412020641

AVENTICS™ Cilindro redondo, Série RPC R412020641

Product Description

RPC-DA-032-0050-11-1-2-BAS

Modelo
Modelo: tipo de construção curto
Ø De pistão
32 mm
Curso
50 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistões magnéticos
Pistão com ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial, opcional em ATEX
Haste do pistão
unilateral
Separador
padrão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
435 N
Força de pistão em extensão
505 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
G 1/8
Rosca de biela do pistão
M10x1,25
Energia de impacto
0.8 J
Peso 0 mm curso
0.3 kg
Peso +10 mm curso
0.015 kg
Curso máx.
1200 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C

Características

  • Design robusto e de dimensões compactas
  • Menor do que um cilindro, de acordo com a ISO 15552
  • Variante menor sem rosca inferior para os requisitos ainda mais compactos
  • Materiais resistentes à corrosão: tubo e haste do pistão feitos de aço inoxidável e tampas feitas de aço galvanizado
  • Há três designs diferentes (padrão, compacto, mini) nos diâmetros do pistão de 32 mm a 63 mm disponíveis no configurador on-line.

Documentação e desenhos