Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412020631

AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R412020631

Product Description

CON-MP-MA-DSUB-25-1000-PVC-FA-DSUB-25

Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
24 V DC
Conexão elétrica 1
Conector
Conexão elétrica 1
D-Sub
Conexão elétrica 1
de 25 pinos
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Conexão elétrica 2
Tomada
Conexão elétrica 2
D-Sub
Conexão elétrica 2
de 25 pinos
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Número de condutores
25
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
1 m
Certificados
UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Corrente, máx.
3 A
Seção transversal de fio
0.2 mm²
Cabo-Ø
8.5 mm
Peso
0.26 kg
Material de caixa
elastômero termoplástico
Material revestimento de cabo
Polivinil clorido

Características

  • Conectores de plugue multipolar com cabo conectado
  • Controle de sistema de válvulas, plugue D-Sub

Documentação e desenhos