Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412020599

AVENTICS™ Série BCC R412020599

Product Description

BCC-TB-125-090-0CR-AL-G038

Fole com dobras
de 3 dobras
Modelo
Cilindro de fole com anel de fixação e tampa
Princípio de ação
De efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimido
G 3/8
Diâmetro da tampa
110 mm
Característica
4 1/2x3
Ângulo de basculamento permitido max.
30 °
Curso máx. efetivo
90 mm
Espaço de montagem radial mín.
140 mm
Força min.
2400 N
Força max.
5100 N
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Fluido
Ar comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que
70 °C
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Peso
1.1 kg
Material fole
borracha de cloropreno
Material da tampa
Alumínio

Características

  • Cilindro de fole com peças de conexão desmontáveis
  • Suportam altas forças em um pequeno espaço de instalação.
  • Permitem movimentos angulares e desvio axial

Documentação e desenhos