AVENTICS™ Série BCC R412020583

Product Description

BCC-SB-080-015-0CR-AL-G014

Características

  • Cilindro de fole com peças de conexão desmontáveis
  • Suportam altas forças em um pequeno espaço de instalação.
  • Permitem movimentos angulares e desvio axial
Fole com dobras
de 1 dobra
Modelo
Cilindro de fole com anel de fixação e tampa
Princípio de ação
De efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Diâmetro da tampa
78 mm
Característica
2 3/4x1
Ângulo de basculamento permitido max.
20 °
Curso máx. efetivo
15 mm
Espaço de montagem radial mín.
95 mm
Força min.
1300 N
Força max.
2600 N
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Fluido
Ar comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que
70 °C
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Peso
0.45 kg
Material fole
borracha de cloropreno
Material da tampa
Alumínio

Documentação e desenhos