Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412018267

AVENTICS™ Série AES R412018267

Product Description

AES-D-IO-POWER1-M12-A

Modelo
Módulo Power
E/A apto
com funcionalidade E/S
Conector de alimentação de tensão IN
Conector
Conector de alimentação de tensão IN
M12x1
Conector de alimentação de tensão IN
De 4 pinos
Direção da alimentação de tensão UA
esquerda
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-25% / +25%
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Tolerância de tensão atuadores
-10% / +10%
corrente residual para válvulas
4 A
Tipo de proteção
IP65
Intensidade residual dos sensores máx.
4 A
Tensão lógica/atuador
separado galvanicamente
Diagnóstico
Subtensão
Emissão de interferência conforme norma
EN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme norma
EN 61000-6-2
Peso
0.15 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro

Características

  • Dimensões extremamente reduzidas
  • Grau de proteção IP65
  • Módulos de E/S especiais para aplicações pneumáticas
  • Cabeamento otimizado
  • A integração OPC UA permite fácil acesso a dados e análises sem alterar ou tocar no PLC
  • O gêmeo digital integrado melhora sua produtividade e eficiência

Documentação e desenhos