Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412018242

AVENTICS™ Série AES R412018242

Product Description

AES-D-IO-16DI48SC

Modelo
Módulos de I/O
Tipo
16DI48SC
E/A apto
com funcionalidade E/S
Modelo de módulo I/O
entradas digitais
Conexão I/O
16 entradas
Conector de alimentação de tensão IN
interno
conexão de sinal E/A tipo
Bornes com mola de tração
Tempo de filtração
3 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-25% / +25%
Tipo de proteção
IP20
Intensidade residual dos sensores máx.
1 A
Tensão lógica/atuador
separado galvanicamente
Diagnóstico
Curto-circuito
Emissão de interferência conforme norma
EN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme norma
EN 61000-6-2
Peso
0.115 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro

Características

  • Dimensões extremamente reduzidas
  • Grau de proteção IP65
  • Módulos de E/S especiais para aplicações pneumáticas
  • Cabeamento otimizado
  • A integração OPC UA permite fácil acesso a dados e análises sem alterar ou tocar no PLC
  • O gêmeo digital integrado melhora sua produtividade e eficiência

Documentação e desenhos