Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412018235

AVENTICS™ Série AES R412018235

Product Description

AES-D-IO-8DI4M12

Modelo
Módulos de I/O
Tipo
8DI4M12
E/A apto
com funcionalidade E/S
Modelo de módulo I/O
entradas digitais
Conexão I/O
8 entradas
Conector de alimentação de tensão IN
interno
conexão de sinal E/A tipo
Tomada
conexão de sinal E/A Tamanho da rosca
M12x1
conexão de sinal E/A número de polos
de 5 pinos
Tempo de filtração
3 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-25% / +25%
Tipo de proteção
IP65
Intensidade residual dos sensores máx.
1 A
Tensão lógica/atuador
separado galvanicamente
Diagnóstico
Curto-circuito
Emissão de interferência conforme norma
EN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme norma
EN 61000-6-2
Peso
0.11 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro

Características

  • Dimensões extremamente reduzidas
  • Grau de proteção IP65
  • Módulos de E/S especiais para aplicações pneumáticas
  • Cabeamento otimizado
  • A integração OPC UA permite fácil acesso a dados e análises sem alterar ou tocar no PLC
  • O gêmeo digital integrado melhora sua produtividade e eficiência

Documentação e desenhos