Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412018220

AVENTICS™ Série AES R412018220

Product Description

AES-D-BC-CAN

Modelo
Acoplador de bus
Protocolo de bus de campo
CANopen
E/A apto
com funcionalidade E/S
Conexão I/O
512 entradas / 512 saídas
Conector de alimentação de tensão IN
Conector
Conector de alimentação de tensão IN
M12x1
Conector de alimentação de tensão IN
De 4 pinos
Conector de alimentação de tensão IN
Código A
Design bus de campo
Design D
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
128
Número de posições de válvula máx.
64
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-25% / +25%
Consumo de corrente eletrônica
0.1 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
corrente residual para válvulas
4 A
Tipo de proteção
IP65
Tempo de ciclo com 256 bits
< 1 ms
Tensão lógica/atuador
separado galvanicamente
Diagnóstico
Curto-circuito, Subtensão
Extensão de módulo I/O máx.
10
Emissão de interferência conforme norma
EN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme norma
EN 61000-6-2

Características

  • Dimensões extremamente reduzidas
  • Grau de proteção IP65
  • Módulos de E/S especiais para aplicações pneumáticas
  • Cabeamento otimizado
  • A integração OPC UA permite fácil acesso a dados e análises sem alterar ou tocar no PLC
  • O gêmeo digital integrado melhora sua produtividade e eficiência

Documentação e desenhos