Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412017980

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 R412017980

Product Description

CB1-ITS-250-320-SM6-SN1-SN2-SN6-ST6

para sensor
ST6, SN2, SN6, SN1, SM6,
Para a série
C12P, ITS
Cilindro-Ø mín.
250 mm
Cilindro-Ø máx.
320 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.073 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos