AVENTICS-R412017954

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CL03-EV R412017954

Product Description

CL03-EV 5/3CC-024DC/SS/IP69K

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
700 l/min
Princípio de comutação
5/3
Modelo
posição central fechada
conexão de ar comprimido saída
Ø 8
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-15% / +20%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
externo
Certificados
UR (Underwriters Laboratories)
Largura da válvula piloto
16 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexão
conexão de placa
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 1x
adequado a produtos alimentares
adequado a produtos alimentares
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido

Características

  • Classe de proteção IP69K
  • Piloto com certificação UL
  • Encaixes de pressão em aço inoxidável
  • Resistente à lavagem com água
  • Design limpo

Documentação e desenhos