Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412015587

AVENTICS™ Kit de extensão para placa de adaptação AES - AV03 R412015587

Product Description

ADAPTER PLATE AES<->AV03

Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Lote de fornecimento
Placa adaptadora com 2x jogos de vedação, 4x parafusos de fixação, 1x porca de biela, 1x platina de extensão
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedações
borracha natural

Documentação e desenhos