Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412014740

AVENTICS™ Distribuidor, Série AS1-DIS R412014740

Product Description

AS1-DIS-G014-NC2 R-->L

Componentes
Distribuidor
Conexão
G 1/4
Alimentação de ar
direita
Modelo
bloqueável
Versão
Distribuidor duplo
Local de montagem
À escolha
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 2
2700 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 3
950 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 5
2000 l/min
Peso
0.148 kg
Material de caixa
Poliamida
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes.
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos