Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412014671

AVENTICS™ Válvula de preenchimento, Série AS1-SSV R412014671

Product Description

AS1-SSV-G014-FIA-INT

acionamento
pneumático
Componentes
Válvula de preenchimento
Fluxo nominal Qn
2000 l/min
Alimentação de ar
esquerda
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
12 bar
Tipo de conexão
conexão de tubo
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
bloqueável
bloqueável
Pressão de comando mín.
2.5 bar
Pressão de comando máx.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Fluxo nominal Qn 1 para 2
2000 l/min
Peso
0.1336 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontal
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material bucha rosqueada
Zinco moldado a pressão

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes.
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos