Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412014214

AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA R412014214

Product Description

PRA-DA-063-0250-0322131100000000000000-B

Normas
ISO 15552
Ø De pistão
63 mm
Curso
250 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticos
Pistão com ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial, Resistente ao calor
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador resistente ao calor
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
1765 N
Força de pistão em extensão
1960 N
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
G 3/8
Rosca de biela do pistão
M16x1,5
Comprimento de amortecimento
16.5 mm
Energia de amortecimento
27 J
Peso 0 mm curso
1.42 kg
Peso +10 mm curso
0.054 kg
Curso máx.
2500 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C

Características

  • As calhas em T de 6 mm e as calhas em C de 4 mm permitem que um grande número de sensores seja montado de maneira fácil, rápida e compacta.
  • Disponível em diâmetros de pistão de 32 mm a 125 mm
  • O sistema de vedação modular permite adaptabilidade.
  • Amortecimento pneumático avançado da posição final
  • Elementos elásticos de amortecimento adicionais
  • Ampla variedade de variantes e acessórios disponíveis no configurador

Documentação e desenhos