Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412013298

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD04 R412013298

Product Description

CD04-3/2NC-SR-N018-N018-N018-S

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
900 l/min
Princípio de comutação
3/2
Modo de retorno
Com reposicionamento por mola
Elemento de acionamento
De acionamento unilateral pneumático
conexão de ar comprimido saída
1/8-27 NPTF
Tipo de conexão
conexão de tubo
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Pressão de comando mín.
3.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
65 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
65 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
modelo conexão de ar comprimido
NC/NO
Saída de ar da conexão de ar comprimido
1/8-27 NPTF
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
1/8-27 NPTF
Norma conexão de ar comprimido
conforme ANSI B1.20.3

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequada para temperatura ambiente extrema
  • Resistente a variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos