Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412012755

AVENTICS™ Conexão por fieldbus com funcionalidade E/S opcional (CMS), Design B R412012755

Product Description

CMS-B-BEIP-32DR

Modelo
Acoplador de bus com controlador e entradas
Protocolo de bus de campo
EtherNet/IP
Conexão I/O
32 saídas
Design bus de campo
Design B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
32
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-15% / +20%
Consumo de corrente eletrônica
0.12 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Tipo de proteção
IP65
Consumo de corrente máx. bobina unitária
0.063 mA
Extensão de módulo I/O máx.
6
Emissão de interferência conforme norma
EN 61000-6-4
Conexão Sistema de válvulas
Tomada
Conexão Sistema de válvulas
borne 2,0 mm
Conexão Sistema de válvulas
de 3x13 pinos
Conexão de comunicação 2, Tipo
Tomada (fêmea)
Conexão de comunicação 2, Tamanho da rosca
M12
Conexão de comunicação 2, Número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica tipo
Código A, Código D, Conector (male), De 4 pinos, M12
Peso
1 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão

Características

  • Acoplador de barramento com acionador
  • As conexões elétricas estão no mesmo lado que as conexões pneumáticas, o que economiza espaço.
  • Fácil montagem via conectores M12
  • Módulos de entrada digitais com conectores M8 ou M12
  • Até seis módulos de E/S possíveis

Documentação e desenhos