Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412012695

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD04 R412012695

Product Description

CD04-3/2NC-SR-012DC-I-N018-N018-EN175301

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
900 l/min
Princípio de comutação
3/2
Modelo
NC, NA
conexão de ar comprimido saída
1/8-27 PTF
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
12 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato B
Conexão elétrica número de polos
De 3 pinos
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Largura da válvula piloto
26 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequada para temperatura ambiente extrema
  • Resistente a variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos