Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412012457

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R412012457

Product Description

CON-RD-FS-M23-19-5000--OW-19

Cabo
com cabo
Conexão elétrica 1
Tomada
Conexão elétrica 1
M23x1
Conexão elétrica 1
19 pinos
Conexão elétrica 1
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2
extremidades de cabos abertas
Número de condutores
19
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
5 m
Peso
0.876 kg
Material de caixa
metal
Housing material
metal

Características

  • Conectores de plugue multipolar com cabo conectado
  • Controle de sistema de válvulas, plugue D-Sub

Documentação e desenhos