AVENTICS-R412011545

AVENTICS™ Monitoração de posição pneumática, Série MS01 R412011545

Product Description

MS01-VD01-24VDC-M12

Normas
ISO 15407-1
Normas
26 mm
Tipo
módulo de teste MS01
Conexão elétrica
Conector
Conexão elétrica
M12
Conexão elétrica
de 5 pinos
Medida de retículo
27 mm
Certificados
Declaração de conformidade CE
Conexão de ar comprimido
Placa básica DIN ISO 15407-1
Pressão de operação mín.
2.7 bar
Pressão de operação máx
3.3 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
0.1 mg/m³
pressão de ar pulsado livre max.
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Tipo de proteção
IP67
Duração de ligação
100 %
Distância de medição detectável mín./máx.
0.01 mm

Características

  • Bloco de teste MS01
  • Pressão de operação 4 bar a 10 bar