AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R412011254

Product Description

CON-MP-FS-DSUB-25-10000-PUR-OW-25

Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
24 V DC
Conexão elétrica 1
Tomada
Conexão elétrica 1
D-Sub
Conexão elétrica 1
de 25 pinos
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2
extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2
de 25 pinos
Número de condutores
25
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
10 m
próprio para correntes progressivas
próprio para correntes progressivas
Certificados
UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteção
IP65
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Corrente, máx.
3 A
Seção transversal de fio
0.34 mm²
Cabo-Ø
12 mm
Peso
2.475 kg
Material de caixa
Poliamida
Material revestimento de cabo
Poliuretano
Material cable sheath
Polyurethane

Características

  • Conectores de plugue multipolar com cabo conectado
  • Controle de sistema de válvulas, plugue D-Sub